SBS-T-W 260-65
Příslušenství standardních sklíčidel
IDnr. 8703693
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Vhodné pro: ROTA THW plus 260-81
- Průměr: 65.5 mm
- Vlastní hmotnost: 2.9 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 33.0 |
| ØC [mm] | 61.0 |
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 33.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 76.4 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.9 |