arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBS-G3 125-18-8

GBS-G3 125-18-8

Getrapte klem

IDnr. 432275

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Stufenbacke, grip 3mm
  • Hoogte = 18 mm.
  • Interface 1: W-125-2
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 18 x 8 mm
  • grip stap: 3 mm
  • Gewicht: 0.12 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 8.0
Hoogte [mm] 18.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.12

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven