arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBS-SG5 125-40-11.5

GBS-SG5 125-40-11.5

Getrapte klem

IDnr. 1393552

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Getrapte klem, grip voor zacht materiaal
  • Interface 1: W-125-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 40 x 11,5 mm
  • grip stap: 5 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 11.5
Hoogte [mm] 40.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.4

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven