SGBB-F 160-81-50
Castanhas de monobloco
ID 1349864
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha monobloco, fixa
- Interface 1: W-160
- Adequado para: KSC-F 160-480
- Dimensões: 160 x 81 x 50 mm
- Peso: 4.8 kg
Détails techniques
| Largura [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 81.0 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 4.8 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação