SGBB-F 90-64-34.9
モノブロックジョー
IDnr. 1329340
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Blockbacke fest
- Schnittstelle 1: W-90
- Passend zu: KSM2 90
- Abmessungen: 90 x 64 x 34,9 mm
- Gewicht: 1.7 kg
Technische gegevens
| Larghezza [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 64.0 |
| Altezza [mm] | 34.9 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 1.7 |
La fornitura comprende
Ganascia monoblocco fissa, viti di fissaggio