arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-CG3-B 65-57-33

SGWB-CG3-B 65-57-33

反爪

IDnr. 1414568

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 硬质合金反转爪夹持,可移动
  • 适用于: KSC3 125
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 57 x 33 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.9 kg
宽度 [mm] 65.0
深度 [mm] 57.0
高度 [mm] 33.0
最大夹持力* [kN] 25.0
重量 [kg] 0.9

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉