SGWB-SG5-B 125-57-33
Agarre de mordazas reversibles
IDnr. 1514367
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Agarre de mordaza reversible móvil
- Indicado para: KSC3 125
- Dimensiones: 125 x 57 x 33 mm
- paso de agarre: 5 mm
- Peso: 0.43 kg
Technische gegevens
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 57.0 |
| Altura [mm] | 33.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.43 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación