arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP 200-2 Vergelijkbare illustratie

SP 200-2

Harde kleminserts

IDnr. 194141

SP 200-2, Harde kleminserts
  • Hoogte H: 13 mm
  • Lengte L: 25.5 mm
  • Breedte B: 16 mm
  • Draad G: M6
Hoogte H [mm] 13.0
Lengte L [mm] 25.5
Breedte B [mm] 16.0
Draad G M6