GWU-M 125-15
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
IDnr. 1411350
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Supporti per pezzi – larghezza 125 mm
- Per il posizionamento dei pezzi
- Larghezza: 125 mm
- Altezza: 15 mm
Technische gegevens
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 15.0 |
La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi