GWU-2 125-32.5
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
N.º de identificação 432491
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Suportes de peças – largura de 125 mm
- Para colocação de peças
- Adequado para: KSC-F 125-362; 125-740
- Largura: 125 mm
- Altura: 32.5 mm
- Peso: 0.28 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 32.5 |
| Peso [kg] | 0.28 |
Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças