arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GWU-3 125-25 Illustrazione simile

GWU-3 125-25

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 1322998

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Supporti per pezzi – larghezza 125 mm
  • Per il posizionamento dei pezzi
  • Adatto per: KSC-D 125
Dati tecnici:
  • Larghezza: 125 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Peso: 0.2 kg
Larghezza [mm] 125.0
Altezza [mm] 25.0
Peso [kg] 0.2

La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi