GWU-4 90-25
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
ID 490763
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Werkstuksteunen – breedte 90 mm
- 1 set = 2 delen
- Geschikt voor: KSM2 90
- Breedte: 90 mm
- Hoogte: 25 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Technické údaje
| Breedte [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 25.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Levering
1 set werkstuksteunen