WDP-5X-DSM 99-70
Klemmodules
IDnr. 471603
Modulair systeem voor rechtstreekse werkstukopspanning - standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Directe klemmodule
- Pneumatisch bediend systeem
- Afmetingen: Ø99 x 70 mm
- Neerhaalkracht: 5 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 18 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 3.9 kg
Technische gegevens
| altura H [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 5.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 18.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 3.9 |
Material suministrado
Módulo de sujeción directa, manual de instrucciones