ROTA NCE 165-53 Z140-SV60°
3-klauwplaat met doorgaand gat
ID 808012
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
- Doorgaand gat: 53 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Slag per klem: 3.3 mm
- Zuigerslag: 14 mm
- Max. opspankracht: 65 kN
- Max. bedieningskracht: 26 kN
- Max. draaisnelheid: 6000 1/min
- Gewicht: 8.6 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 65.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 26.0 |
| Slag/klauw [mm] | 3.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 14.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.032 |
| Gewicht [kg] | 8.6 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、センタースリーブ、取扱説明書