ROTA NCO 500 A15-SV90°
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
ID 856051
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 15
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 15 mm
- Zuigerslag: 45 mm
- Max. opspankracht: 330 kN
- Max. bedieningskracht: 140 kN
- Max. draaisnelheid: 2000 1/min
- Gewicht: 172 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 15 |
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 2000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 330.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 140.0 |
| Slag/klauw [mm] | 15.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 45.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 5.6 |
| Gewicht [kg] | 172.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding