ROTA NCO2 1200 Z720-M2
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 1481309
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Kleminterface: Module 2
- Zonder compensatie van de centrifugaalkracht
- Zonder afzonderlijke klauwafstelling
- Klauwplaatbehuizing: EN-GJS-500-7
- Slag/klauw: 23 mm
- Zuigerslag: 57 mm
- Max. opspankracht: 300 kN
- Max. bedieningskracht: 170 kN
- Max. draaisnelheid: 600 1/min
- Gewicht: 671 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | - |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 28 (Z720) |
| 细齿 | 模块 2 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 300.0 |
| 最大启动力 [kN] | 170.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 23.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 57.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 122.0 |
| 重量 [kg] | 671.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册