ROTA NCR-F 200 Z170-KV
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 860025
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Fliehkraftausgleichsystem
- Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 6 mm
- Zuigerslag: 15 mm
- Slingercompensatie: ± 1 mm
- Max. opspankracht: 50 kN
- Max. bedieningskracht: 28 kN
- Max. draaisnelheid: 3500 1/min
- Gewicht: 17.5 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 (Z170) |
| Vertanding | Tand en groef |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 50.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 28.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 15.0 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 1 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.09 |
| Gewicht [kg] | 17.5 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SHF 160*
- purple
-
SFA 160*
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing