ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-VP2
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819161
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 42 mm
- Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 6
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 6.5 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. opspankracht: 65 kN
- Max. koppel: 80 Nm
- Max. draaisnelheid: 5400 1/min
- Gewicht: 14.4 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 65.0 |
| Max. koppel [Nm] | 80.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.5 |
| Tandsteek [mm] | 4.8 |
| Hoogte H met flens [mm] | 103.5 |
| Gewicht [kg] | 14.4 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel en bedieningshandleiding