ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP1
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819222
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 5
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 7 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. koppel: 120 Nm
- Max. draaisnelheid: 4800 1/min
- Gewicht: 18.6 kg
Technische gegevens
| Tipo di mandrino | ISO 702-3 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 5 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 4800.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 100.0 |
| Coppia max. [Nm] | 120.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 7.0 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.8 |
| Altezza H con flangia [mm] | 95.3 |
| Peso [kg] | 18.6 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso