ROTA-S plus 2.0 200-52 C8-VP1
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819242
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 8
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 7 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. koppel: 120 Nm
- Max. draaisnelheid: 4800 1/min
- Gewicht: 22 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4800.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 100.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 120.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.0 |
| 齿距 [mm] | 4.8 |
| 高度 H,带法兰 [mm] | 108.3 |
| 重量 [kg] | 22.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册