arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 250-62 C5-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 C5-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 819013

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 62 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 5
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.7 mm
  • Tandsteek: 6 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. koppel: 210 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4200 1/min
  • Gewicht: 33.2 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 5
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 4200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160.0
Par de giro máx. [Nm] 210.0
Carrera/mordaza [mm] 7.7
Paso del dentado [mm] 6.0
Altura H con brida [mm] 107.0
Peso [kg] 33.2

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones