arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 500-162 D15-SFG

ROTA-S plus 500-162 D15-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 814256

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 162 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 15
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 12 mm
  • Tandsteek: 8.5 mm
  • Max. opspankracht: 270 kN
  • Max. koppel: 320 Nm
  • Max. draaisnelheid: 1500 1/min
  • Gewicht: 200 kg
Tipo de fuso ISO 702-2
Tamanho do eixo Nr. 15
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1500.0
Força de fixação máx. [kN] 270.0
Máx. torque [Nm] 320.0
Curso/castanha [mm] 12.0
Passo dos dentes [mm] 8.5
Peso [kg] 200.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação