ROTA TP-LH 350-115 Z235-SV90°
Pneumatische 3-klauwplaat
IDnr. 816170
Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Dubbel slagsysteem
- Doorgaand gat: 115 mm
- Spindelhouder: Z235
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 15 mm
- Snelbeweging voor spanklem: 10 mm
- Klemslag per klauw: 5 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 90 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Max. RPM 1: 2200 1/min
- Gewicht: 99 kg
Technische gegevens
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Z235 |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. RPM 1 [1/min] | 2200.0 |
| Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] | 90.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Slag/klauw [mm] | 15.0 |
| Snelle slag/klauw [mm] | 10.0 |
| Klemslag/klauw [mm] | 5.0 |
| Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar [l] | 11.1 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 1.6 |
| Gewicht [kg] | 99.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen R 1/4" op de verdelerring, 1 instelbout voor positionering van verdelerring, 6 dubbeldraads montagebouten, 2 koppelingen voor aansluiting op elektro/pneumatisch regelblok, opvulring en bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klem