arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
THL-A plus 300 Z-Z Vergelijkbare illustratie

THL-A plus 300 Z-Z

Vaste steun met uitzwenkbare hendelarm

IDnr. 825321

Standaard vaste steunen

Productkenmerken
  • Zelfcentrerende vaste steun
  • Hydraulische bediening
  • Centrale smering
  • Cilindervormige rollen
Technische gegevens
  • Spannbereich mit Späneschutz: 22 - 130 mm
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 12 - 130 mm
  • Max. klemkracht per rol: 10 kN
  • Stuurdruk: 8 - 60 bar
  • Centreernauwkeurigheid: < 0.04 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.007 mm
  • Max. omtreksnelheid: 590 m/min
  • Gewicht: 50 kg
Type smering Centrale smering
Rollen cilindervormig
Min. klem-Ø [mm] 12.0
Max. klem-Ø [mm] 130.0
Min. werkdruk [bar] 8.0
Max. werkdruk [bar] 60.0
Max. klemkracht per rol [kN] 10.0
Centreernauwkeurigheid [mm] < 0.04
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.007
Max. omtreksnelheid [m/min] 590.0
Gewicht [kg] 50.0