THL plus 200 Z-B
Vaste steunen met cilinder achteraan
IDnr. 825213
Standaard vaste steunen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zelfcentrerende vaste steun
- Hydraulische bediening
- Centrale smering
- Bolvormige rollen
- Klembereik: 8 - 101 mm
- Max. klemkracht per rol: 3.5 kN
- Stuurdruk: 8 - 60 bar
- Centreernauwkeurigheid: < 0.02 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Max. omtreksnelheid: 605 m/min
- Gewicht: 15.8 kg
Technische gegevens
| Type of lubrication | Central lubrication |
|---|---|
| Rollers | spherical |
| Min. clamping Ø [mm] | 8.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 101.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 3.5 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.02 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 605.0 |
| Weight [kg] | 15.8 |