arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSH3-LH 140-Z-PM-BWA

KSH3-LH 140-Z-PM-BWA

Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen

IDnr. 1529587

Hydraulisch klemkrachtblok standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
  • Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Snel wisselen van klauwen
Technische gegevens
  • Afmetingen: 140 x 140 x 101,5 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 30 kN
  • Slag per klem: 7 mm
  • Max. klemhoogte: 33 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 10 - 120 bar
  • Olieverbruik per dubbele slag: 70 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1 s
  • Gewicht: 10 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 7.0
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] 30.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 10.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 120.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.01
Max. výška čeľuste [mm] 33.0
Vzdialenosť H [mm] 17.5
Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] 70.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 1.0
Hmotnosť [kg] 10.0

Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding