arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSH3 100-IM

KSH3 100-IM

Hydraulické 2-čeľusťové upínacie silové bloky s indukčným monitorovaním čeľuste

IDnr. 1467595

Štandardný hydraulický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Štandardný zdvih
  • Indukčné monitorovanie čeľuste
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 18 kN
  • Zdvih na čeľusť: 2 mm
  • Max. výška čeľuste: 60 mm
  • Presnosť opakovania: 0.01 mm
  • Prevádzkový tlak: 10 - 60 bar
  • Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu: 30 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 1 s
  • Hmotnosť: 5 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 2.0
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] 18.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 10.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 60.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.01
Max. výška čeľuste [mm] 60.0
Vzdialenosť H [mm] 16.0
Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] 30.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 1.0
Hmotnosť [kg] 5.0

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、誘導型近接センサー、取扱説明書付き

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

クランピングスライダー位置をモニター (誘導型)
近接スイッチ(例:「オープン」と「クランプ」)を使用して、ベースジョーの端の位置から 2 つのジョーの位置を監視することが可能。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。