arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSH3-LH 250-Z-PM

KSH3-LH 250-Z-PM

Étaux de serrage hydrauliques 2 mors

ID 1463211

Étaux de serrage hydrauliques standards

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Alésages de positionnement produits par gabarit
  • Interrogation de la position finale pneumatique
  • Détection de palette pneumatique
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 250 x 210 x 103,2 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 50 kN
  • Course par mors : 15 mm
  • Hauteur de mors max.: 150 mm
  • Répétabilité: 0.02 mm
  • Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
  • Consommation du fluide pour une course double: 330 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 2.5 s
  • Poids: 35 kg
片側ストローク [mm] 15.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 50.0
最低作動圧力 [bar] 10.0
最大作動圧 [bar] 60.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 150.0
距離 H [mm] 40.0
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] 330.0
閉 / 開時間 [s] 2.5
重量 [kg] 35.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。