MFRS-A2-050 800 x 600
应用方形磁极技术的电磁吸盘
ID 1304010
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
标准磁力夹持技术
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2025-10-24
- 替换为: 1594999
- 电永磁吸盘
- 技术: 方形磁极
- 磁铁类型: Doppel-AlNiCo + Neodym
- 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
- 没有低残磁周期
- 尺寸: 800 x 600 x 86 mm
- 磁极尺寸: 50 x 50 mm
- 磁极数量: 80(杆螺纹 M8)
- 每个磁极的最大夹持力: 3.93 kN
- 最大总夹持力: 314 kN
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 280 kg
- 与盖板快速连接
- 快速连接定位: A(标准位置)
- 通道数量: 2
- 连接: 7-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67
Información técnica
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 314.0 |
| Número de polos | 80.0 |
| Conexión | 7-PIN |
| Número de canales | 2.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 13.0 |
| Peso [kg] | 280.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců