arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MFRS

MFRS

Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
Magnetische klauwplaten met vierkante poolsteek en uiterst hoge vasthoudkrachten voor freestoepassingen als ideale klemoplossing voor krachtige metalen snijprocessen met gelijktijdige bewerking van werkstukken langs 5 zijden in een installatie.

Vantagens – Seus benefícios

  • Usinagem de peças em 5 lados em uma configuração
    Maior precisão ao configurar uma vez e na melhor acessibilidade do fuso da máquina
  • Mesma força de fixação magnética permanente em toda a peça
    Baixa deformação e fixação por vibração das peças
  • Fixação de baixa vibração
    Superfícies melhoradas e precisão significativamente aumentada
  • Fixação sem deformação
    Sem deformação e forças internas na peça devido à força de fixação
  • Indicação de status patenteada
    Fixação segura e máxima confiabilidade do processo
  • Unidade de comando compatível com o sistema de controle da máquina
    Também pode ser usado em aplicações automatizadas
  • Projeto monobloco
    Design compacto e robusto com alta rigidez
  • O princípio modular
    Dependendo da aplicação ou do tipo de máquina, as mesas magnéticas podem ser combinadas ou estendidas de acordo com o princípio de design modular
  • Fixação em poucos segundos
    Os menores tempos de preparação e um aumento na produtividade
  • Tecnologia eletropermanente de última geração para fornecimento de energia único para processo MAG/DEMAG
    Fixação segura e energeticamente eficiente das peças
  • Grande seleção de acessórios
    Possibilidades de adaptação ideais na respectiva tarefa de fixação

Opções e informações especiais

  • Três tamanhos de polos quadrados para fixação de peças altamente individual
    As mesas magnéticas estão disponíveis em três dimensões de polos quadrados diferentes. Isso oferece a possibilidade de ajustar individualmente a mesa magnética à sua tarefa de fixação específica dentro de uma gama maior de tarefas de fixação. Os fatores decisivos são a espessura, peso, superfície, geometria e dimensões da peça a ser usinada.
  • Mandril magnético tipo MFRS-A1
    As mesas magnéticas MFRS-A1 com alto desempenho compacto de força magnética atuante são geralmente suficientes para 80% de todas as aplicações.
  • Mesa magnética tipo MFRS-A2
    As mesas magnéticas MFRS-A2 têm uma densidade ainda maior de campo magnético que penetra na peça. Eles são usados principalmente para peças com superfícies muito irregulares (peças fundidas e forjadas) e, portanto, um entreferro maior, pois mais linhas de campo magnético ficam em contato com a peça.