MFRS2
Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
Mandrins électromagnétiques permanents avec nouvel affichage de statut ePaper pour une indication claire de l'état du serrage
Description
Innovaties - uw voordelen
- Nieuwe ePaper-statusweergave
Visuele weergave van de klemstatus voor betrouwbare klemming en maximale procesbetrouwbaarheid - Werkstukbewerking langs 5 zijden in een opspanning
Hogere nauwkeurigheid door eenmalige installatie en met optimale toegankelijkheid tot de machinespindel - Gelijkmatige permanente magnetische klemkracht over het volledige werkstuk
Werkstukken vastklemmen met weinig vervorming en trillingen - Vastklemmen met weinig trillingen
Verbeterde oppervlaktes en aanzienlijk hogere nauwkeurigheid - Vervormingsvrij vastklemmen
Geen vervorming en interne krachten in werkstukken door klemkracht - Bedieningseenheid compatibel met besturingssysteem van de machine
Kan ook worden gebruikt in geautomatiseerde toepassingen - Het modulaire principe
Afhankelijk van de toepassing of het type machine kan de magneet worden gecombineerd of uitgebreid in overeenstemming met het modulaire ontwerpprincipe - Vastklemmen in slechts enkele seconden
Kortst mogelijke insteltijden en daardoor een hogere productiviteit - Geavanceerde elektropermanente technologie voor eenmalige energievoorziening voor het MAG/DEMAG-proces
Energie-efficiënt en betrouwbaar vastklemmen van de werkstukken
Opties en speciale informatie
- Magnetische platen met nieuwe ePaper-statusweergave
MAGNOS MFRS is altijd al bekend om zijn sterke spanning van ferromagnetische werkstukken en heeft een diep doordringend magnetisch veld – perfect voor veeleisende freestoepassingen. De nieuwe MFRS2-generatie heeft nu een ePaper-statusweergave die uniek is op de markt en de machinebediener duidelijk aangeeft of de magnetische plaat geactiveerd of gedeactiveerd is. In combinatie met de MAGNOS-app, waarin het bewerkingsproces kan worden gesimuleerd, worden alle onzekerheden geëlimineerd. Net als in het verleden kunnen stangverlengstukken worden gebruikt om grote werkstukken aan vijf zijden vast te klemmen zonder interefentiecontouren. Afhankelijk van de toepassing en het bewerkingsgereedschap is het bovendien mogelijk om meerdere magneethouders met elkaar te combineren en uit te breiden.