arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MSC-PM35 Ø400

MSC-PM35 Ø400

그라인딩 작업용 MAGNOS

IDnr. 422289

표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • 마그네틱 척 영구형
  • 기술: 방사상 폴
  • 자석 종류: Neodymium
기술 데이터:
  • 치수: Ø400 x 78 mm
  • 기둥 수: 18
  • 최대 클램핑 포스: 80 N/cm²
  • 최소 공작물 두께: 5 mm
  • 일자형 홈이 있는 마운트: ø200 x 8 mm
  • 최대 가능 관통 구멍: 58 mm
  • 후면 고정 나사 스레드: M6
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 69 kg
H [mm] 78.0
최대 클램핑 포스 [N/cm²] 80.0
기둥 수 18.0
최소 공작물 두께 [mm] 5.0
중량 [kg] 69.0

제공 범위
마그네틱 척, 착탈식 육각 소켓 렌치, 사용 설명서