MSC-PM62F 400 x 200
MAGNOS for Grinding Applications
ID 422078
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 평행 폴
- 자석 종류: AlNiCo
- 낮은 잔류 자성 사이클 포함
- 치수: 400 x 200 x 81 mm
- 폴 방향: 횡단
- 폴 피치: 3 + 0.8mm (스틸 + 황동)
- 최대 고정력: 75 N/cm²
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 35 kg
- 케이블 고정된 연결 및 케이블 끝 개방
- 케이블 길이: 5 m
- 채널 수: 1
- 연결: 4-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 68
Technical details
| L [mm] | 400.0 |
|---|---|
| B [mm] | 200.0 |
| H [mm] | 81.0 |
| Max. clamping force [N/cm²] | 75.0 |
| Pole pitch | 3 mm + 0.8 mm |
| Connection | 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Min. workpiece thickness [mm] | 2.0 |
| Weight [kg] | 35.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity