SPM plus 138-L
Diaframma per serraggio
ID 471159
Membrana di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore per finitura cliente
- Perno di posizionamento inferiore IXB V1 a una via
- Dimensioni: Ø149 x 55 mm
- Diametro di serraggio: 36 - 125 mm
- Precisione di ripetibilità: < 0.01 mm
- Profindità di serraggio: 3 - 20 mm
- Corsa di serraggio: 0.5 mm
- Forza di serraggio max.: 50 kN
- Materiale: Alluminio
- Peso: 1.5 kg
Technische gegevens
| Diametro [mm] | 149.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 50.0 |
| Diametro del pezzo min. [mm] | 36.0 |
| Diametro del pezzo max. [mm] | 125.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.01 |
| Corsa di serraggio [mm] | 0.5 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso [kg] | 1.5 |
La fornitura comprende
Diaframma per serraggio, anello di regolazione, perni di indexaggio, manuale operativo, senza perni di serraggio