arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PAL S 399 x 399

PAL S 399 x 399

Pallet di serraggio senza dispositivi di serraggio

ID 470049

Pallet di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Parte superiore per finitura cliente
  • Perni di serraggio a quattro vie inferiori SPx 40
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 399 x 399 x 20 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Parallelismo piani: 0.02 mm
  • Peso: 28 kg
Lunghezza [mm] 399.0
Larghezza [mm] 399.0
Altezza H [mm] 20.0
Materiale Acciaio
Parallelismo piani [mm] 0.02
Peso [kg] 28.0

La fornitura comprende
Piastre di serraggio, perni di serraggio, maniglie in alluminio