arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PAL S-V4 159 x 159

PAL S-V4 159 x 159

不带夹持装置的夹持托盘

ID 1327423

标准夹持托盘

产品特性:
  • 客户精加工的顶面
  • 底部单路定位销 SPx 40 和 4x 圆柱销
技术参数:
  • 尺寸: 159 x 159 x 20 mm
  • 材料: 钢
  • 平面平行度: 0.02 mm
  • 重量: 4.2 kg
길이 [mm] 159.0
폭 [mm] 159.0
높이 H [mm] 20.0
재료 강철
면 평행성 [mm] 0.02
중량 [kg] 4.2

제공 범위
클램핑 팔레트, 클램핑 핀, 알루미늄 핸들, 원통형 핀, 나사