SPA 40-K
Perni di serraggio
ID 432369
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perni di serraggio standard
- Perni di centraggio
- Acciaio inossidabile
- Vite corta
- Forza di ancoraggio M10: 35 kN
- Peso: 0.3 kg
技术细节
| Forza di ancoraggio M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Variante | Perni di centraggio |
| Peso [kg] | 0.3 |
La fornitura comprende
Perni di serraggio compresa vite di fissaggio corta