NSL3 300-200
Piastre di serraggio
ID 1323571
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Piastra di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- NSE3 138 a 3 vie
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Dimensioni: Ø399 x 60 mm
- Forza traente: 24 kN
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 27.8 kg
Specifiche tecniche
| Diametro [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Forza traente [kN] | 24.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 27.8 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, nipplo di chiusura, tappi antipolvere, manuale operativo; senza perno di serraggio, senza staffe cilindriche