SBM-ST 213
スチール製セレーション付きバー
IDnr. 112183
SBM-ST 213, スチール製セレーション付きバー
特長:
特長:
- セレーション: 1/16" x 90°
- 溝幅: 21 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- 他にもさまざまな高さ/幅の鋸歯状をご覧ください (アルミニウム製またはスチール製でご提供しています)。「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technische gegevens
| Grupo de produtos | Barras serrilhadas em aço |
|---|---|
| Serração | 1/16" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 21.0 |
| Largura B [mm] | 80.0 |
| Altura H [mm] | 80.0 |
| Comprimento L [mm] | 420.0 |
| Material | Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo |
| m/peça [kg] | 20.68 |