arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRK-SM 114 Similar a la imagen

SRK-SM 114

Mordazas tipo pie de acero

ID 136151

Disponible
SRK-SM 114, Volledige grijpklemmen, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 8 mm
  • Padbreedte: 8 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere grijpklauwen, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Volledige grijpklemmen, gemaakt van staal
Vertanding Tand en groef
Sleufbreedte N [mm] 8.0
Tabbreedte S [mm] 8.0
Breedte B [mm] 70.0
Breedte B1 [mm] 22.0
Hoogte H [mm] 47.0
Hoogte H1 [mm] 42.5
Hoogte H2 [mm] 41.0
Lengte L [mm] 53.0
Gatafstand a [mm] 27.5
Gatafstand b [mm] 17.0
Schroeven M8
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/set [kg] 2.5