SZA-ST 40-1
Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
IDnr. 175105
SZA-ST 40-1, Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 3/32" x 90°
- Breedte van de groef: 25.5 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen |
|---|---|
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 25.5 |
| Breedte B [mm] | 60.0 |
| Hoogte H [mm] | 55.0 |
| Lengte L [mm] | 169.1 |
| Klemdiepte T [mm] | 45.0 |
| Gatafstand b [mm] | 35.0 |
| Schroeven | M20 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 8.0 |