SRK 90
Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
IDnr. 136116
SRK 90, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Padbreedte: 5 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal |
|---|---|
| Vertanding | Tand en groef |
| Tabbreedte S [mm] | 5.0 |
| Tabbreedte S1 [mm] | 12.0 |
| Breedte B [mm] | 25.0 |
| Hoogte H [mm] | 27.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 22.2 |
| Hoogte H2 [mm] | 21.5 |
| Lengte L [mm] | 44.0 |
| Gatafstand a [mm] | 25.0 |
| Schroeven | M6 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
| m/set [kg] | 0.52 |