Haakse bovenste klemmen, staal
Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Zachte bovenste klemmen geschikt voor verharden, gemaakt van staal 15MnCr5, en veelzijdig in gebruik. Zij kunnen soepel worden gedraaid volgens de gewenste klemdiameter. Profiteer van ons enorme aanbod aan verschillende afmetingen voor uw individuele klemoplossingen.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks. Voor de bovenste klem 2 SRK, 1 set = 2 stuks voor een klauwplaat met 2 klemmen.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks. Voor de bovenste klem 2 SRK, 1 set = 2 stuks voor een klauwplaat met 2 klemmen.
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Denture rectifiée
La grande précision de l’ajustement protège les mors de base contre l’usure et les rend plus durables. - Modifiables individuellement
Réduction du poids et/ou inclinaison de la surface de serrage (pour les pièces à petit diamètre) en fonction de vos spécifications. Conçus avec des ébauches ou des mors standard, donc économiques et disponibles rapidement. Veuillez envoyer votre demande à cms@de.schunk.com ou utiliser le configurateur en ligne easyJAW.