arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRKL 112 Podobné zobrazení

SRKL 112

Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli

ID 1496961

SRKL 112, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 8 mm
  • Šířka dráhy: 10 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
Ozubení Pero a drážka
Šířka drážky N [mm] 8.0
Šířka karty S [mm] 10.0
Šířka B [mm] 25.0
Výška H [mm] 30.0
Výška H1 [mm] 27.5
Výška H2 [mm] 26.0
Délka L [mm] 61.5
Rozestup otvorů a [mm] 28.0
Rozestup otvorů b [mm] 18.0
Šrouby M8
Materiál Ocel 16MnCr5, kalitelná
m/sada [kg] 0.75