VAT3-DR 400
VERO-S spantorens
IDnr. 1334351
Spantoren zonder klemming
Productkenmerken
Productkenmerken
- Driehoekige spantoren met VERO-S palletsnelwisselsysteem voor horizontale bewerkingscentra.
- Per zijde (3) 3x NSE-T3 138-V1 in steekmaat 200 mm
- Op aanslag brengen van de modules per rij via een snelkoppeling
- Turbofunctie centraal via een snelkoppeling
- Basisplaat: 400 x 400 mm
- Toren afmetingen: 270 x 713 mm
- Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
- Gewicht: 183.4 kg
- Kleminrichtingen: NSE-T3 138-V1
- Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Neerhaalkracht: 7 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 24 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Stuurdruk: 6 bar
Technische gegevens
| 托盘尺寸 | 400 x 400 mm |
|---|---|
| 重量 [kg] | 183.4 |
标配范围
夹具塔,罩盖、搬运螺丝、操作手册;无锁紧联结