ROTA-S plus 2.0 200 K-SFG
固定三爪卡盘,手动
IDnr. 819922
标准固定式手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 用于固定使用的底板
- 通孔: 52 mm
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 7 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大夹持力*: 100 kN
- 最大扭矩: 120 Nm
- 最大旋转速度: 4800 1/min
- 重量: 25.5 kg
Technische gegevens
| 细齿 | 斜细齿 |
|---|---|
| 最大夹持力* [kN] | 100.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 120.0 |
| 单指行程 [mm] | 7.0 |
| 齿距 [mm] | 4.8 |
| 重量 [kg] | 25.5 |
标配范围
手动车床卡盘,带十字槽的基爪、定位螺钉、活动扳手、雄克磁力部件、简明手册、操作手册;无顶爪