arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TPS 315-105 Z-SV90°

ROTA TPS 315-105 Z-SV90°

固定式 3 ジョーチャック、空圧作動

ID 88000785

静置型旋盤パワーチャック 標準バージョン

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 105 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z235
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5 mm
  • 6 bar での最大把持力: 100 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • チャック高さ: 158 mm
  • 重量: 72 kg
Vertanding 1/16" x 90°
Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] 100.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Slag per klem [mm] 5.0
Gewicht [kg] 72.0

Levering
Aangedreven klauwplaat, stiften, T-moeren, rechte koppeling, hoekkoppeling, montagegereedschap, handleiding; zonder bovenste klemmen