KSC
Basic clamping vise
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
SCHUNK KONTEC KSC 定心虎钳是固定式工件夹持方面的全能型产品。从传统夹持、小夹持深度、到 5 面加工、模制件、板材和锯切:只需几个快速操作步骤,便能调整 SCHUNK KONTEC KSC 以适应不同加工任务。
Description
优势 - 您将获益
- 设计极为扁平
最大化利用机床空间 - 密封主轴
耐污、维护需求低的夹持装置 - 高夹持力
确保加工过程中的过程可靠性 - 夹持范围广泛
高度灵活 - 侧排放槽
用于排放冷却液和碎屑 - 已安装滚珠轴承,无侧隙主轴
用于最高重复精度 < ±0.01 mm (KSC 80 & 125)/±0.015 mm (KSC 160) - 应用广泛
适用于半成品和成品零件加工 - 广泛的卡爪系列
以最佳条件适应新的夹持任务 - 采用非常长的基爪导轨,实现内圆和外圆夹持的最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 张力夹持
基体不完全 - VERO-S 接口
VERO-S 模块化系统的多种组合选项能够有效缩短装调时间。
选件和特殊信息
- 最高精度和过程可靠性
由于其极扁平设计,SCHUNK的手动中心夹紧虎钳可确保高水平的精度和夹持力。预张紧和无侧隙中心轴承以及额外安装的滑块,确保重复精度可高达 ±0.01 mm,仅在一个夹持系统中即可进行精密的半成品和成品加工。 - 集成有一个碎屑出口以及一个特殊防护的主轴,实现最佳过程安全性。对于自动化机床来说,中心夹紧虎钳的存放方案非常理想:可使用任何类型的托盘方案进行存放,节约成本。