KSC3
Morsa base
La morsa manuale autocentrante SCHUNK KSC3 è molto versatile grazie al suo design compatto e alla forza di serraggio estremamente elevata. Questa versatilità è ulteriormente rafforzata dalle nuove caratteristiche tecniche.
Beschrijving
Vantaggi – I tuoi benefici
- Corpo base nichelato
Per una protezione ottimale contro l'azione della corrosione e una gamma ancora più ampia di applicazioni - Scala incisa al laser
Preregolazione rapida e precisa - Design estremamente piatto
Per il massimo sfruttamento dello spazio disponibile nella zona di lavorazione - Mandrino incapsulato
Dispositivi di serraggio a manutenzione minima e resistenti allo sporco - Elevate forze traenti
Garantiscono la sicurezza di processo durante la lavorazione - Ampio campo di serraggio
Elevata flessibilità - Incavi di scarico laterale
Per il drenaggio di refrigerante e trucioli. - Mandrino alloggiato su cuscinetti a sfera, senza gioco
Per la massima precisione di ripetibilità - Ampia gamma di applicazioni
Adatto per la lavorazione di pezzi grezzi e finiti - Vasta gamma di ganasce
Adattamento ottimale alle nuove esigenze di serraggio - Cambio ganasce con solo due viti
Per un facile e rapido cambio di ganasce - Serraggio per trazione
Nessuna flessione del corpo base - Interfaccia VERO-S
Ampia varietà di combinazioni grazie al sistema modulare VERO-S per tempi di attrezzaggio ancor più ridotti.
Opzioni ed informazioni speciali
- Comprovata precisione di massimo livello con sicurezza del processo ancora maggiore grazie al corpo base nichelato
La nuova morsa manuale autocentrante KONTEC KSC3 offre le comprovate e straordinarie caratteristiche della precedente serie KONTEC KSC, quali l'alta precisione con elevata forza di serraggio e un design estremamente piatto. Un altro elemento nuovo particolarmente importante è il corpo base nichelato, che protegge in modo ottimale la morsa a vite di serraggio dall'azione della corrosione e amplia in misura significativa la gamma di applicazioni. Inoltre, il profilo d'ingombro di alcune misure è stato ulteriormente ottimizzato, conferendo alle morse a vite un'accessibilità ancora migliore, soprattutto per quanto riguarda la lavorazione a 5 assi. - Una gamma estremamente ampia di ganasce base e superiori, unica sul mercato, rende la morsa manuale autocentrante un dispositivo di serraggio che può essere utilizzato in modo flessibile. Il sistema chiuso con scarico ottimizzato dei trucioli garantisce la massima sicurezza del processo. Le attuali morse a vite di serraggio KSC si possono sostituire 1:1 con quelle di nuove generazione, per ottenere una produzione ancora più efficiente.