arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RCE 230 Vergelijkbare illustratie

RCE 230

Ontbramingsspil

IDnr. 1521944

Ontbramingsspil RCE, Maatuitvoering: 230, elektrisch

  • Max. compensatie X: ± 7.1 mm
  • Max. compensatie Y: ± 7.1 mm
Vermogen [W] 230.0
Min. draaisnelheid [1/min] 5000.0
Max. draaisnelheid [1/min] 50000.0
Max. compensatiehoek X [°] ± 3
Max. compensatie X [mm] ± 7.1
Max. compensatiehoek Y [°] ± 3
Max. compensatie Y [mm] ± 7.1
Asbevestiging geïntegreerd
Aanbevolen compensatiepad [mm] ± 3
Min. radiale compensatiekracht [N] 1.8
Max. radiale compensatiekracht [N] 8.5
Min. compensatiedruk [bar] 1.0
Max. compensatiedruk [bar] 4.1
Gereedschapshouder Spankop ER-11 6 mm
Compensatieluchtaansluiting 4 mm
Max. druk luchtkoeling [bar] 2.1
Gewicht [kg] 1.7
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 45.0
Kabellengte [m] 5.0
Diameter D [mm] 82.6
Hoogte Z [mm] 216.3
Kracht Fx max. [N] 8.5
Force Fy max. [N] 8.5
De RCE kan enkel werken met een geschikte frequentieomvormer.

Algemene opmerkingen over de reeks

Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.

Aandrijving, motor
elektrisch

Aandrijving, compensatie en koeling
pneumatisch, via gefilterde (< 5 µm, droog) en niet geoliede perslucht

Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid

Garantie
24 maanden